10174135
SRVO-4070B
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,1419 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 7.2 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.283 in |
| Průměr hlavy | 6.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.252 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 4.5 - 5.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.177 - 0.217 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |