Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 černá

Spínací nýty jsou rychlým a snadným řešením upevňovacích prvků, které lze nainstalovat bez nářadí! Rychlé a hospodárné, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a natrvalo uzamknou spojované součásti na svém místě. Nainstalují se jednoduchým zatlačením a mají čistý a hladký povrch. Ideální pro upevnění panelů a serverové skříně. Poskytují pevné spojení pomocí upevnění na slepé straně.
Nové objednací číslo:

10174210

Staré objednací číslo:

SRVO-5075B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,1419 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 141,90 Kč

1000 x 5,1419 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 7.5 mm
Průměr hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 2.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.1 - 5.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.5 - 5.5 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás