10174159
SRVO-4090B
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,9921 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.354 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 9.0 mm |
| Průměr hlavy | 6.2 mm |
| Průměr hlavy | 0.244 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.161 - 0.165 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.1 - 4.2 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 6.5 - 7.5 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.256 - 0.295 in |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |