10172605
SR-2642B
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,3465 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 4.2 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.165 in |
| Délka čepu | 0.177 in |
| Délka čepu | 4.5 mm |
| Průměr hlavy čepu | 5.0 mm |
| Průměr hlavy čepu | 0.197 in |
| Výška hlavy čepu | 0.055 in |
| Výška hlavy čepu | 1.4 mm |
| Průměr hlavy | 0.165 in |
| Průměr hlavy | 4.2 mm |
| Výška hlavy | 1.2 mm |
| Výška hlavy | 0.047 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.106 - 0.110 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 2.7 - 2.8 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.039 - 0.118 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 3.0 mm |
| Extrakční síla | 5.0 kg |
| Extrakční síla | 5.0 kg |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Typ nýtu | spínací |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |