Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.
Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ nýtu | Průměr otvoru | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3742 Kč - 1,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,8279 Kč - 1,0222 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samice
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,3742 Kč - 1,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
1,3742 Kč - 1,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
1,3742 Kč - 1,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
1,3742 Kč - 1,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,0472 Kč - 3,762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,4157 Kč - 5,4514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,3742 Kč - 1,6966 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,0472 Kč - 3,762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,0472 Kč - 3,762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,0983 Kč - 1,3558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samice
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,0886 Kč - 2,5786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
3,0472 Kč - 3,762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku