10424728
27MRM060010B
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 0.063 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.3 mm |
| Tloušťka panelu | 0.012 in |
| Výška hlavy | 0.050 in |
| Výška hlavy | 1.3 mm |
| Průměr hlavy | 0.250 in |
| Průměr hlavy | 6.4 mm |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Lamelová svorka - samec |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |