10625217
27MRF22B
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 5.4 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.213 in |
| Tloušťka panelu | 5.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.22 in |
| Výška hlavy | 0.161 in |
| Výška hlavy | 4.1 mm |
| Průměr hlavy | 9.5 mm |
| Průměr hlavy | 0.374 in |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Lamelová svorka - samice |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |