10160480
MBRP1-030-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 7,8995 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 3.2 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.126 in |
| Tloušťka panelu | 0.031 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Výška hlavy | 0.091 in |
| Výška hlavy | 2.3 mm |
| Průměr hlavy | 10.2 mm |
| Průměr hlavy | 0.402 in |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Lamelová svorka - samec |
| Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |