10415542
27MRF12BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 0.126 in |
|---|---|
| Průměr otvoru | 3.2 mm |
| Tloušťka panelu | 0.098 in |
| Tloušťka panelu | 2.5 mm |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Výška hlavy | 0.098 in |
| Průměr hlavy | 12.7 mm |
| Průměr hlavy | 0.5 in |
| Uchycení nýtu | Spínací |
| Typ nýtu | Lamelová svorka - samice |
| Tvar hlavy nýtu | kulaté |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |