Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.
Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.
Produktová řada: SRK0015
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ nýtu | Průměr otvoru | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2299 Kč - 8,2299 Kč | 700 Skladem |
Lamelová svorka - samec
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 7,8995 Kč - 7,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,8995 Kč - 7,8995 Kč | 500 Skladem |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,8995 Kč - 7,8995 Kč | 400 Skladem |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,1814 Kč - 7,1814 Kč | 960 Skladem |
Lamelová svorka - samice
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 4,2657 Kč - 4,3376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zoubkování
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zoubkování
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 7,8995 Kč - 7,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 7,8995 Kč - 7,8995 Kč | 991 Skladem |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| 0,7749 Kč - 0,9567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samice
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samice
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samice
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samice
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samice
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Lamelová svorka - samec
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||