Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
8,6596 Kč - 15,827 Kč 8900 Skladem
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
10,1376 Kč - 16,4824 Kč 16100 Skladem
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
18,2534 Kč - 28,7397 Kč 2000 Skladem
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8,3109 Kč - 15,1577 Kč 9900 Skladem
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8,3109 Kč - 15,1577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
13,3588 Kč - 21,7116 Kč 13600 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
11,6018 Kč - 18,8809 Kč 7900 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
26,4946 Kč - 46,756 Kč 5250 Skladem
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
18,6298 Kč - 29,3532 Kč 3768 Skladem
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
13,8469 Kč - 22,4925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
8,3806 Kč - 20,5263 Kč 10800 Skladem
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
31,7936 Kč - 56,1128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
17,1656 Kč - 27,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
17,082 Kč - 37,6642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
63,5731 Kč - 154,8401 Kč 5 Skladem
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
44,1344 Kč - 133,3656 Kč 10 Skladem
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
19,7036 Kč - 38,6542 Kč 37 Skladem
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 14300 Skladem
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
15,7573 Kč - 34,7777 Kč 5950 Skladem
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
136,5589 Kč - 192,839 Kč 140 Skladem
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 10.5 mm 15.0 mm černá

10050040

Cenové rozmezí
15,827 Kč - 8,6596 Kč

Skladové zásoby
8900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.5 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 19.0 mm černá

10050170

Cenové rozmezí
16,4824 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
16100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 9.0 mm černá

10178904

Cenové rozmezí
28,7397 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm černá

10050026

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 8.0 mm černá

10050125

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm černá

10050101

Cenové rozmezí
21,7116 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
13600 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm černá

10050217

Cenové rozmezí
18,8809 Kč - 11,6018 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 9.0 mm černá

10178935

Cenové rozmezí
46,756 Kč - 26,4946 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.0 mm přírodní

10050330

Cenové rozmezí
29,3532 Kč - 18,6298 Kč

Skladové zásoby
3768 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.0 mm
Ložiska s přírubou 14.0 mm 21.0 mm černá

10050262

Cenové rozmezí
22,4925 Kč - 13,8469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 18.5 mm 7.5 mm přírodní

10050378

Cenové rozmezí
20,5263 Kč - 8,3806 Kč

Skladové zásoby
10800 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    7.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    18.5 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm černá

10179017

Cenové rozmezí
56,1128 Kč - 31,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.5 mm přírodní

10050316

Cenové rozmezí
27,889 Kč - 17,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 18.0 mm 25.0 mm přírodní

10050354

Cenové rozmezí
37,6642 Kč - 17,082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 21.5 mm černá

10179109

Cenové rozmezí
154,8401 Kč - 63,5731 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    28.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 21.5 mm černá

10179086

Cenové rozmezí
133,3656 Kč - 44,1344 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm černá

10178928

Cenové rozmezí
38,6542 Kč - 19,7036 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 6.0 mm černá

10050064

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
14300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 26.0 mm černá

10050439

Cenové rozmezí
34,7777 Kč - 15,7573 Kč

Skladové zásoby
5950 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    24.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    24.0 mm
Ložiska s přírubou 50.0 mm 50.0 mm černá

10050637

Cenové rozmezí
192,839 Kč - 136,5589 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    56.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    50.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    56.0 mm