Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
319,9618 Kč - 1 063,6536 Kč 30 Skladem
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
261,7059 Kč - 316,3136 Kč 13 Skladem
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
949,3287 Kč - 949,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
444,6746 Kč - 453,7749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
608,311 Kč - 733,3685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
260,5138 Kč - 316,0982 Kč 6 Skladem
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
402,1175 Kč - 481,7453 Kč 46 Skladem
343.0 mm
8"
33.0 mm
1 391,26 Kč - 1 687,4512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
2 613,5695 Kč - 2 613,5695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
2 658,9476 Kč - 2 713,1358 Kč 7 Skladem
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
1 179,1491 Kč - 1 414,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
1 739,4018 Kč - 2 112,4201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
831,5388 Kč - 1 002,2415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
1 503,4197 Kč - 1 811,762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
281,6991 Kč - 343,1004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
715,9176 Kč - 865,3059 Kč 4 Skladem
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
862,8756 Kč - 880,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
396,3005 Kč - 480,8835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
837,643 Kč - 854,6027 Kč 2 Skladem
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
535,3618 Kč - 654,4157 Kč 2 Skladem
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
  • z/ze 8
Chrániče přírub 340.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10239384

Cenové rozmezí
1 063,6536 Kč - 319,9618 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 140.0 mm 18.0 mm polyethylen žlutá

10239308

Cenové rozmezí
316,3136 Kč - 261,7059 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 32
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 220.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10239346

Cenové rozmezí
949,3287 Kč - 949,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 315.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10239179

Cenové rozmezí
453,7749 Kč - 444,6746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 175
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 395.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10239216

Cenové rozmezí
733,3685 Kč - 608,311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 185.0 mm 19.0 mm polyethylen žlutá

10232705

Cenové rozmezí
316,0982 Kč - 260,5138 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 65
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 343.0 mm 33.0 mm polyethylen žlutá

10239421

Cenové rozmezí
481,7453 Kč - 402,1175 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • d
    343.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • standardní
    ANSI
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 460.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10233351

Cenové rozmezí
1 687,4512 Kč - 1 391,26 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 670.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

10233399

Cenové rozmezí
2 613,5695 Kč - 2 613,5695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 787.4 mm 101.6 mm polyethylen žlutá

10239070

Cenové rozmezí
2 713,1358 Kč - 2 658,9476 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    18"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 551.0 mm 111.0 mm polyethylen žlutá

10239452

Cenové rozmezí
1 414,3125 Kč - 1 179,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    2500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 603.3 mm 69.9 mm polyethylen žlutá

10239032

Cenové rozmezí
2 112,4201 Kč - 1 739,4018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    14"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 440.0 mm 18.0 mm polyethylen žlutá

10239230

Cenové rozmezí
1 002,2415 Kč - 831,5388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 300
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 540.0 mm 18.0 mm polyethylen žlutá

10239278

Cenové rozmezí
1 811,762 Kč - 1 503,4197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 150.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10239315

Cenové rozmezí
343,1004 Kč - 281,6991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 40
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 285.0 mm 22.0 mm polyethylen žlutá

10239353

Cenové rozmezí
865,3059 Kč - 715,9176 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 150
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 479.0 mm 93.0 mm polyethylen žlutá

10239445

Cenové rozmezí
880,249 Kč - 862,8756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 215.9 mm 38.1 mm polyethylen žlutá

10232866

Cenové rozmezí
480,8835 Kč - 396,3005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 469.9 mm 63.5 mm polyethylen žlutá

10232903

Cenové rozmezí
854,6027 Kč - 837,643 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 220.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10239339

Cenové rozmezí
654,4157 Kč - 535,3618 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá