Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 460.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10233351

Staré objednací číslo:

32312

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 687,4512 Kč
20 + 1 391,26 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 687,45 Kč

1 x 1 687,4512 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 460.0 mm
h 24.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 300
Tlaková třída 16
standardní DIN
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás