Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
145,4672 Kč - 176,3618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
145,4098 Kč - 176,3618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
390,6272 Kč - 482,9374 Kč 49 Skladem
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
297,7855 Kč - 297,7855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
52,5251 Kč - 60,6832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
2 687,0069 Kč - 3 259,2526 Kč 25 Skladem
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
676,7213 Kč - 676,7213 Kč 129 Skladem
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
10232002 297,3115 Kč - 366,1528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
51,5052 Kč - 59,6634 Kč 35 Skladem
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
188,326 Kč - 228,3984 Kč 38 Skladem
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
252,8297 Kč - 304,5217 Kč 200 Skladem
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
  • z/ze 8
Chrániče přírub 115.0 mm 16.0 mm polyethylen žlutá

10232620

Cenové rozmezí
176,3618 Kč - 145,4672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 25
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 120.0 mm 12.0 mm polyethylen žlutá

10232637

Cenové rozmezí
176,3618 Kč - 145,4098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 32
  • Tlaková třída
    10
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 140.0 mm 14.0 mm polyethylen žlutá

10231951

Cenové rozmezí
482,9374 Kč - 390,6272 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 32
  • standardní
    DIN
  • Barva
    žlutá
Chrániče přírub 155.4 mm 22.4 mm polyethylen žlutá

10232811

Cenové rozmezí
297,7855 Kč - 297,7855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1 1/2"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 95.2 mm 14.2 mm polyethylen žlutá

10231920

Cenové rozmezí
60,6832 Kč - 52,5251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 715.0 mm 30.0 mm polyethylen žlutá

10232798

Cenové rozmezí
3 259,2526 Kč - 2 687,0069 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 165.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10231968

Cenové rozmezí
676,7213 Kč - 676,7213 Kč

Skladové zásoby
129 Skladem
Parametry
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 50
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 105.0 mm 14.0 mm polyethylen žlutá

10232002

Cenové rozmezí
366,1528 Kč - 297,3115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 20
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 88.9 mm 11.2 mm polyethylen žlutá

10231555

Cenové rozmezí
59,6634 Kč - 51,5052 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 140.0 mm 16.0 mm polyethylen žlutá

10232668

Cenové rozmezí
228,3984 Kč - 188,326 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 32
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 165.1 mm 25.4 mm polyethylen žlutá

10232828

Cenové rozmezí
304,5217 Kč - 252,8297 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI