Menu Vyhledávání

Kryty přírub

Skladem

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Jmenovitý průměr potrubí h Tlaková třída Koupit
59,6634 Kč - 69,861 Kč 112 Skladem
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
392,5231 Kč - 476,0719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
257,4115 Kč - 312,2489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
198,1215 Kč - 219,1631 Kč 47 Skladem
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč 35 Skladem
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
195,4797 Kč - 250,992 Kč 12 Skladem
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
561,5454 Kč - 681,3318 Kč 49 Skladem
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
55,5843 Kč - 63,2397 Kč 84 Skladem
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
1 343,9516 Kč - 1 371,6662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
810,8993 Kč - 977,1783 Kč 34 Skladem
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
1 730,8272 Kč - 2 068,0962 Kč 38 Skladem
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
372,9033 Kč - 449,084 Kč 121 Skladem
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
149,3883 Kč - 181,1733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
10232767 512,1371 Kč - 611,9447 Kč 12 Skladem
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
842,2822 Kč - 1 022,4788 Kč 26 Skladem
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
508,1012 Kč - 607,1188 Kč 100 Skladem
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
164,6148 Kč - 185,6402 Kč 6 Skladem
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
1 608,7858 Kč - 1 939,9076 Kč 2 Skladem
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
504,611 Kč - 611,9447 Kč 5 Skladem
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
584,5116 Kč - 704,456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
  • z/ze 8
Chrániče přírub 124.0 mm 17.5 mm polyethylen žlutá

10231890

Cenové rozmezí
69,861 Kč - 59,6634 Kč

Skladové zásoby
112 Skladem
Parametry
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Tlaková třída
    400
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 235.0 mm 21.0 mm polyethylen žlutá

10232736

Cenové rozmezí
476,0719 Kč - 392,5231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 177.8 mm 22.4 mm polyethylen žlutá

10233368

Cenové rozmezí
312,2489 Kč - 257,4115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 292.1 mm 44.4 mm polyethylen žlutá

10232859

Cenové rozmezí
219,1631 Kč - 198,1215 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 749.0 mm 46.0 mm polyethylen žlutá

10231906

Cenové rozmezí
3 409,6176 Kč - 3 409,6176 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 500
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 320.0 mm 17.0 mm polyethylen žlutá

10231852

Cenové rozmezí
250,992 Kč - 195,4797 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 200
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 317.5 mm 36.5 mm polyethylen žlutá

10231609

Cenové rozmezí
681,3318 Kč - 561,5454 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    6"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 98.6 mm 12.7 mm polyethylen žlutá

10231562

Cenové rozmezí
63,2397 Kč - 55,5843 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 609.6 mm 79.2 mm polyethylen žlutá

10233306

Cenové rozmezí
1 371,6662 Kč - 1 343,9516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    900
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 405.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10233344

Cenové rozmezí
977,1783 Kč - 810,8993 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 250
  • Tlaková třída
    16
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 620.0 mm 36.0 mm polyethylen žlutá

10232774

Cenové rozmezí
2 068,0962 Kč - 1 730,8272 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 400
  • Tlaková třída
    25
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 210.0 mm 13.0 mm polyethylen žlutá

10232729

Cenové rozmezí
449,084 Kč - 372,9033 Kč

Skladové zásoby
121 Skladem
Parametry
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 100
  • Tlaková třída
    6
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 120.6 mm 22.3 mm polyethylen žlutá

10238967

Cenové rozmezí
181,1733 Kč - 149,3883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Tlaková třída
    1500
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 270.0 mm 23.0 mm polyethylen žlutá

10232767

Cenové rozmezí
611,9447 Kč - 512,1371 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    DN 125
  • Tlaková třída
    40
  • standardní
    DIN
Chrániče přírub 419.1 mm 55.6 mm polyethylen žlutá

10232897

Cenové rozmezí
1 022,4788 Kč - 842,2822 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    8"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 254.0 mm 23.9 mm polyethylen žlutá

10239001

Cenové rozmezí
607,1188 Kč - 508,1012 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    150
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 273.1 mm 38.1 mm polyethylen žlutá

10232842

Cenové rozmezí
185,6402 Kč - 164,6148 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 558.8 mm 66.5 mm polyethylen žlutá

10233290

Cenové rozmezí
1 939,9076 Kč - 1 608,7858 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    12"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 254.0 mm 31.7 mm polyethylen žlutá

10231593

Cenové rozmezí
611,9447 Kč - 504,611 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Tlaková třída
    300
  • standardní
    ANSI
Chrániče přírub 330.2 mm 44.5 mm polyethylen žlutá

10239025

Cenové rozmezí
704,456 Kč - 584,5116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5"
  • Tlaková třída
    600
  • standardní
    ANSI