Menu Vyhledávání

Chrániče přírub 340.0 mm 24.0 mm polyethylen žlutá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nové objednací číslo:

10239384

Staré objednací číslo:

34314

30 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 39 1 063,6536 Kč
40 + 319,9618 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

31 909,61 Kč

30 x 1 063,6536 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 340.0 mm
h 24.0 mm
Jmenovitý průměr potrubí DN 200
standardní DIN
Barva žlutá
Materiál polyethylen
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás