Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr osazení | Otvory pro šroub | Tlaková třída | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,612 Kč - 60,8265 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.126 in
79.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
1
|
||||||
39,2817 Kč - 97,2918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5 in
139.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
2 1/2
|
||||||
59,9057 Kč - 147,853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5 in
215.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
150
|
5
|
||||||
169,1751 Kč - 418,2786 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17 in
431.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
12
|
||||||
298,8175 Kč - 740,0315 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25 in
635.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
150
|
20
|
||||||
500,3022 Kč - 500,3022 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
34 in
863.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
28
|
||||||
998,1501 Kč - 998,1501 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.752 in
1085.9 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
150
|
36
|
||||||
30,0783 Kč - 30,0783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.874 in
98.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
300
|
1 1/4
|
||||||
46,8397 Kč - 116,4439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.626 in
168.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3
|
||||||
279,5183 Kč - 279,5183 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.409 in
620.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
||||||
177,0956 Kč - 438,1966 Kč | 10 Skladem |
17.752 in
450.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
12
|
||||||
358,9743 Kč - 358,9743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27 in
685.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
20
|
||||||
613,1971 Kč - 613,1971 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
37 in
939.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
300
|
28
|
||||||
136,517 Kč - 136,517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.752 in
349.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
8
|
||||||
289,0145 Kč - 289,0145 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.752 in
603.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
600
|
16
|
||||||
512,6152 Kč - 512,6152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
33 in
838.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
600
|
24
|
||||||
779,8066 Kč - 1 927,4526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
42.5 in
1079.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
600
|
32
|
||||||
39,2678 Kč - 39,2678 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.874 in
123.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
1 1/2
|
||||||
78,1033 Kč - 78,1033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.252 in
235.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
4
|
||||||
192,602 Kč - 192,602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.5 in
469.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
10
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku