Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 15.9 mm 11.8 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

20591793

Staré objednací číslo:

20591793

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,3808 Kč
5000 - 24999 0,9863 Kč
25000 + 0,8877 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

690,40 Kč

500 x 1,3808 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 15.9 mm
Velikost závitu M14
Norma závitu Metrický
Barva modrá
Materiál (podrobně) Elastomer termoplastický (SEBS)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás