Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 11.9 mm 10.0 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu plynotěsných závitů (G) a závitů NPT. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

20591694

Staré objednací číslo:

20591694

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 0,7771 Kč
5000 - 24999 0,5551 Kč
25000 + 0,4996 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

388,55 Kč

500 x 0,7771 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.9 mm
Velikost závitu 1/8 in
Norma závitu BSP
Norma závitu NPT
Norma závitu GAS
Barva modrá
Materiál (podrobně) Elastomer termoplastický (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás