Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 13.3 mm 12.9 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu závitů UNF. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

20591854

Staré objednací číslo:

20591854

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,3045 Kč
5000 - 24999 0,9318 Kč
25000 + 0,8386 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

652,25 Kč

500 x 1,3045 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 13.3 mm
Velikost závitu 7/16-20
Norma závitu UNF
Barva modrá
Materiál (podrobně) Elastomer termoplastický (SEBS)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás