Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu Barva Typ Koupit
2,8869 Kč - 4,0215 Kč 22500 Skladem
M8
16.6 mm
šedá
1
3,3035 Kč - 4,3088 Kč 3000 Skladem
M10
22.0 mm
bílá
1
3,6912 Kč - 5,0987 Kč 9750 Skladem
M12
24.0 mm
černá
1
3,4614 Kč - 4,4668 Kč 14000 Skladem
M10
21.0 mm
bílá
1
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 57500 Skladem
M6
13.0 mm
černá
1
3,763 Kč - 4,8546 Kč 15950 Skladem
M10
22.0 mm
šedá
1
2,5422 Kč - 3,5476 Kč 29600 Skladem
M8
16.6 mm
bílá
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
23.0 mm
šedá
1
5,4866 Kč - 10,054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0 mm
bílá
1
9,0486 Kč - 20,0075 Kč 5500 Skladem
M18
34.0 mm
černá
1
6,3914 Kč - 11,5908 Kč 4600 Skladem
M16
30.0 mm
šedá
1
3,4614 Kč - 4,4668 Kč 500 Skladem
M10
21.0 mm
černá
1
9,0486 Kč - 20,0075 Kč 400 Skladem
M18
34.0 mm
bílá
1
2,0826 Kč - 6,8805 Kč 31500 Skladem
M10
15.8 mm
černá
1
1,1418 Kč - 4,6949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.8 mm
bílá
2,1491 Kč - 14,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.8 mm
bílá
1,4061 Kč - 4,9316 Kč 162400 Skladem
21.3 mm
černá
3,4758 Kč - 7,2199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
bílá
1
2,0826 Kč - 2,2251 Kč 8000 Skladem
M12
bílá
1
1,9533 Kč - 2,2251 Kč 2000 Skladem
M12
černá
1
  • z/ze 5
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10125977

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR bílá

10126011

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR černá

10126080

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR bílá

10126042

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR černá

10125960

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
57500 Skladem
Parametry
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR šedá

10126004

Cenové rozmezí
4,8546 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
15950 Skladem
Parametry
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR bílá

10125984

Cenové rozmezí
3,5476 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
29600 Skladem
Parametry
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR šedá

10126097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR bílá

10126134

Cenové rozmezí
10,054 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR černá

10126172

Cenové rozmezí
20,0075 Kč - 9,0486 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR šedá

10126127

Cenové rozmezí
11,5908 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR černá

10126059

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR bílá

10126165

Cenové rozmezí
20,0075 Kč - 9,0486 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu šroubů M10 LDPE - PIR černá

10074633

Cenové rozmezí
6,8805 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
31500 Skladem
Parametry
  • 15.8 mm
  • Závit šroubu
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 12.8 mm LDPE - PIR bílá

10086445

Cenové rozmezí
4,6949 Kč - 1,1418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 23.7 mm LDPE - PIR bílá

10086483

Cenové rozmezí
14,203 Kč - 2,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 16.8 mm LDPE - PIR černá

10086988

Cenové rozmezí
4,9316 Kč - 1,4061 Kč

Skladové zásoby
162400 Skladem
Parametry
  • 21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytky na ochranu šroubů 1/4 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10072585

Cenové rozmezí
7,2199 Kč - 3,4758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.9 mm
  • Závit šroubu
    1/4
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M12 17.8 mm LDPE - PIR bílá

10074602

Cenové rozmezí
2,2251 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • Závit šroubu
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M12 17.8 mm LDPE - PIR černá

10074596

Cenové rozmezí
2,2251 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • Závit šroubu
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)