Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE), LDPE - PIR, polyamid Barva: přírodní, žlutá, červená Produktová řada: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 7,9065 Kč - 7,9065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 49400 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 31000 Skladem |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 8350 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 500 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 17178 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 10250 Skladem |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 4,769 Kč - 4,769 Kč | 3000 Skladem |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 11,2532 Kč - 11,2532 Kč | 1200 Skladem |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M12
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,3008 Kč - 2,3008 Kč | 700 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 8,8268 Kč - 8,8268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,9124 Kč - 5,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 162832 Skladem |
1.114 in
28.3 mm
|
M26
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 11480 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
M14
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,1364 Kč - 4,565 Kč | 1200 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 31900 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC