Menu Vyhledávání

Krytky se závitem Závity UNF, Závity JIC LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a 13/16-16 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10086919

Staré objednací číslo:

12825

8350 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 3,1375 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

784,38 Kč

250 x 3,1375 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.0 mm
H 15.3 mm
h 9.3 mm
Norma závitu UNF/JIC
Velikost závitu 13/16-16 in
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás