Menu Vyhledávání

Krytky na inbusové šrouby

Skladem

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Používají se uvnitř UPS skříní, kde vysokonapěťové kabely procházejí blízko kovových hlav šroubů.Kryjí a chrání šrouby s  válcovou hlavou před prachem a nečistotami a zároveň poskytují rychlý a čistý povrch.Používají se v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1628, SR1813

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva d h H Typ Koupit
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 297000 Skladem
M6
10.0 mm
černá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 69300 Skladem
M6
10.0 mm
bílá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
2,4263 Kč - 3,3885 Kč 7500 Skladem
M16
24.0 mm
bílá
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,3944 Kč - 1,3944 Kč 31000 Skladem
M5
9.0 mm
bílá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 128880 Skladem
M12
18.0 mm
černá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,1235 Kč - 4,3646 Kč 7000 Skladem
M20
30.0 mm
bílá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 15500 Skladem
M12
18.0 mm
bílá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,1235 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
30.0 mm
černá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
10340400 4,4203 Kč - 4,4203 Kč 17000 Skladem
černá
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
1,3944 Kč - 1,3944 Kč 18600 Skladem
M5
9.0 mm
šedá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 79800 Skladem
M12
18.0 mm
šedá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1,9801 Kč - 2,761 Kč 15000 Skladem
M10
16.0 mm
šedá
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
2,4542 Kč - 3,4163 Kč 5580 Skladem
M16
24.0 mm
šedá
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,6594 Kč - 1,6594 Kč 32000 Skladem
M8
13.0 mm
bílá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,6733 Kč - 1,6733 Kč 104000 Skladem
M8
13.0 mm
černá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,9801 Kč - 2,761 Kč 29800 Skladem
M10
16.0 mm
černá
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
4,267 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
černá
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
4,3785 Kč - 4,3785 Kč 100 Skladem
černá
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
1,6594 Kč - 1,6594 Kč 284580 Skladem
M8
13.0 mm
šedá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
2,4263 Kč - 3,3885 Kč 6250 Skladem
M16
24.0 mm
černá
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
  • z/ze 2
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR černá

10058206

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
297000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR bílá

10058190

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
69300 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR bílá

10058312

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky šroubů M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR bílá

10058169

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Závit šroubu
    M5
Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR černá

10058299

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
128880 Skladem
Parametry
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR bílá

10058343

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR bílá

10058282

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR černá

10058350

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů 8.5 mm pryž silikonová černá

10340400

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
Krytky šroubů M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR šedá

10058152

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
18600 Skladem
Parametry
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Závit šroubu
    M5
Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR šedá

10058275

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
79800 Skladem
Parametry
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky šroubů M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR šedá

10058244

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky šroubů M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR šedá

10058305

Cenové rozmezí
3,4163 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
5580 Skladem
Parametry
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky šroubů M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR bílá

10058220

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
32000 Skladem
Parametry
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky šroubů M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR černá

10058237

Cenové rozmezí
1,6733 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
104000 Skladem
Parametry
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky šroubů M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR černá

10058268

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
29800 Skladem
Parametry
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky šroubů pryž silikonová černá

10340424

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Barva
    černá
Krytky šroubů 7.5 mm pryž silikonová černá

10170397

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
Krytky šroubů M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR šedá

10058213

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
284580 Skladem
Parametry
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky šroubů M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR černá

10058329

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Závit šroubu
    M16