Menu Vyhledávání

Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR černá

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Nové objednací číslo:

10058299

Staré objednací číslo:

039001222003

118380 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,1096 Kč
1000 + 2,2311 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 554,80 Kč

500 x 3,1096 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 8.2 mm
D 18.0 mm
d 10.3 mm
h 6.4 mm
Závit šroubu M12
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Normy DIN 912
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás