Menu Vyhledávání

Krytky šroubů M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR bílá

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Nové objednací číslo:

10058169

Staré objednací číslo:

039000511303

31000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,3944 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 394,40 Kč

1000 x 1,3944 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 3.8 mm
D 9.0 mm
d 4.2 mm
h 2.5 mm
Závit šroubu M5
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Normy RoHS, DIN
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás