Menu Vyhledávání

Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR černá

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Nové objednací číslo:

10058350

Staré objednací číslo:

039002022003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,3646 Kč
1000 + 3,1235 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 182,30 Kč

500 x 4,3646 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 11.5 mm
D 30.0 mm
d 17.4 mm
h 9.0 mm
Závit šroubu M20
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Normy RoHS, DIN
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás