Menu Vyhledávání

Krytky na inbusové šrouby

Skladem

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Používají se uvnitř UPS skříní, kde vysokonapěťové kabely procházejí blízko kovových hlav šroubů.Kryjí a chrání šrouby s  válcovou hlavou před prachem a nečistotami a zároveň poskytují rychlý a čistý povrch.Používají se v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1628, SR1813

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva d h H Typ Koupit
1,5942 Kč - 1,5942 Kč 8625 Skladem
M6
10.0 mm
šedá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
4,5099 Kč - 4,5099 Kč 100 Skladem
černá
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
3,2172 Kč - 4,4956 Kč 7000 Skladem
M20
30.0 mm
černá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
4,395 Kč - 4,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
černá
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
  • z/ze 2
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR šedá

10058183

Cenové rozmezí
1,5942 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
8625 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů 7.5 mm pryž silikonová černá

10170397

Cenové rozmezí
4,5099 Kč - 4,5099 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR černá

10058350

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů pryž silikonová černá

10340424

Cenové rozmezí
4,395 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Barva
    černá