Menu Vyhledávání

Krytky na inbusové šrouby

Skladem

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Používají se uvnitř UPS skříní, kde vysokonapěťové kabely procházejí blízko kovových hlav šroubů.Kryjí a chrání šrouby s  válcovou hlavou před prachem a nečistotami a zároveň poskytují rychlý a čistý povrch.Používají se v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1628, SR1813

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva d h H Typ Koupit
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 56625 Skladem
M6
10.0 mm
šedá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 66300 Skladem
M6
10.0 mm
bílá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 116380 Skladem
M12
18.0 mm
černá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 276000 Skladem
M6
10.0 mm
černá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,6594 Kč - 1,6594 Kč 26000 Skladem
M8
13.0 mm
bílá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,6594 Kč - 1,6594 Kč 267580 Skladem
M8
13.0 mm
šedá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
2,4263 Kč - 3,3885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
24.0 mm
černá
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
3,1235 Kč - 4,3646 Kč 7000 Skladem
M20
30.0 mm
bílá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
2,4263 Kč - 3,3885 Kč 7500 Skladem
M16
24.0 mm
bílá
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 79300 Skladem
M12
18.0 mm
šedá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1,3944 Kč - 1,3944 Kč 34000 Skladem
M5
9.0 mm
černá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
10340400 4,4203 Kč - 4,4203 Kč 16000 Skladem
černá
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2,2311 Kč - 3,1096 Kč 15500 Skladem
M12
18.0 mm
bílá
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,1235 Kč - 4,3646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
30.0 mm
černá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1,9661 Kč - 2,747 Kč 500 Skladem
M10
16.0 mm
bílá
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
3,4303 Kč - 4,7829 Kč 5500 Skladem
M20
30.0 mm
šedá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1,3944 Kč - 1,3944 Kč 31000 Skladem
M5
9.0 mm
bílá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
1,9801 Kč - 2,761 Kč 13000 Skladem
M10
16.0 mm
šedá
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,9801 Kč - 2,761 Kč 14800 Skladem
M10
16.0 mm
černá
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
1,3944 Kč - 1,3944 Kč 9600 Skladem
M5
9.0 mm
šedá
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • z/ze 2
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR šedá

10058183

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
56625 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR bílá

10058190

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
66300 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR černá

10058299

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
116380 Skladem
Parametry
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR černá

10058206

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
276000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR bílá

10058220

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky šroubů M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR šedá

10058213

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
267580 Skladem
Parametry
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky šroubů M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR černá

10058329

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR bílá

10058343

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR bílá

10058312

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR šedá

10058275

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
79300 Skladem
Parametry
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky šroubů M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR černá

10058176

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Závit šroubu
    M5
Krytky šroubů 8.5 mm pryž silikonová černá

10340400

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová
Krytky šroubů M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR bílá

10058282

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR černá

10058350

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR bílá

10058251

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR šedá

10058336

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR bílá

10058169

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
31000 Skladem
Parametry
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Závit šroubu
    M5
Krytky šroubů M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR šedá

10058244

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky šroubů M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR černá

10058268

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
14800 Skladem
Parametry
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky šroubů M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR šedá

10058152

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
9600 Skladem
Parametry
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Závit šroubu
    M5