Menu Vyhledávání

Krytky šroubů M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR bílá

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Nové objednací číslo:

10058251

Staré objednací číslo:

039001011303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 2,747 Kč
1000 + 1,9661 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 373,50 Kč

500 x 2,747 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 6.6 mm
D 16.0 mm
d 8.2 mm
h 5.0 mm
Závit šroubu M10
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Normy DIN 912
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás