Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3573 Kč - 9,518 Kč | 1830 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
|
|
|
||
| 6,1774 Kč - 6,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 7,6276 Kč - 8,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 7,2232 Kč - 24,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 4,7271 Kč - 15,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 39,8116 Kč - 83,6045 Kč | 1600 Skladem |
0.606 in
15.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 5,5081 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 24,0683 Kč - 50,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 7,5022 Kč - 32,0986 Kč | 1800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,5001 Kč - 7,0096 Kč | 400 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,3586 Kč - 12,7168 Kč | 1085 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,5239 Kč - 5,0637 Kč | 10500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 13,9445 Kč - 27,8852 Kč | 1765 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,294 Kč - 9,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 3,6534 Kč - 7,3237 Kč | 4829 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,8567 Kč - 11,7976 Kč | 3620 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,285 Kč - 10,6484 Kč | 2077 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,4124 Kč - 4,8416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,54 Kč - 13,0999 Kč | 1450 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,6255 Kč - 7,2777 Kč | 250 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi