Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 18.8 mm 25.0 mm žlutá PVC

Tato žlutá krytka s úchytem je vyrobena z PVC. Je vhodná jako univerzální ochranné řešení v teplotách až do 210°C, např. při maskování. Úchyt umožňuje snadné sejmutí.
Nové objednací číslo:

10020524

Staré objednací číslo:

PCYJ-0188-025

1450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
125 - 1249 13,0999 Kč
1250 + 6,54 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 125

Cena celkem:

1 637,49 Kč

125 x 13,0999 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 18.8 mm
h 25.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva žlutá
Materiál PVC
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás