Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.452 in 1.216 in černá pryž EPDM

Tato EZE krytka je vyrobena z černé pryže EPDM a odolává provozním teplotám až do 180 C. Vnitřní žebrování funguje jako těsnění proti průniku barvy. Příruba slouží jako úchyt pro snadnější odstranění.
Nové objednací číslo:

10377994

Staré objednací číslo:

461879

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 8,9105 Kč
1000 + 7,6276 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 782,10 Kč

200 x 8,9105 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 11.5 mm
d1 14.6 mm
h 30.9 mm
Barva černá
Materiál pryž EPDM
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás