Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.314 in 0.972 in černá pryž EPDM

Tato EZE krytka je vyrobena z černé pryže EPDM a odolává provozním teplotám až do 180 C. Vnitřní žebrování funguje jako těsnění proti průniku barvy. Příruba slouží jako úchyt pro snadnější odstranění.
Nové objednací číslo:

10377963

Staré objednací číslo:

461875

2250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 6,3726 Kč
1000 + 5,5081 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 593,15 Kč

250 x 6,3726 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 8.0 mm
d1 11.2 mm
h 24.7 mm
Barva černá
Materiál pryž EPDM
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás