Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 65
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h d1 Typ Koupit
25,8532 Kč - 63,3546 Kč 175 Skladem
18.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
7,6276 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
černá
pryž EPDM
30.9 mm
14.6 mm
4,8102 Kč - 13,8455 Kč 700 Skladem
4.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
7.2 mm
7,3906 Kč - 21,2969 Kč 100 Skladem
7.5 mm
černá
pryž EPDM
33.8 mm
10.6 mm
6,1495 Kč - 6,1495 Kč 10000 Skladem
4.8 mm
černá
pryž EPDM
35.0 mm
7.9 mm
32,1561 Kč - 78,906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
přírodní
pryž silikonová
52.0 mm
18.0 mm
2
4,7271 Kč - 15,9344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
černá
pryž EPDM
23.1 mm
9.7 mm
7,2232 Kč - 24,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.3 mm
černá
pryž EPDM
25.7 mm
15.5 mm
14,1537 Kč - 19,8152 Kč 133 Skladem
9.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
5,294 Kč - 9,8037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
čirý
silikon
35.0 mm
4.8 mm
2
2,1055 Kč - 4,1904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
39,8116 Kč - 83,6045 Kč 600 Skladem
15.4 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
18.6 mm
5,783 Kč - 5,783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
5,1806 Kč - 5,4216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
5,8149 Kč - 11,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
5,285 Kč - 10,6484 Kč 2077 Skladem
15.9 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
3,5001 Kč - 7,0096 Kč 400 Skladem
11.9 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
7,9775 Kč - 14,7731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.2 mm
čirý
silikon
38.1 mm
9.0 mm
2
5,5081 Kč - 6,3726 Kč 2250 Skladem
8.0 mm
černá
pryž EPDM
24.7 mm
11.2 mm
10240748 7,9116 Kč - 7,9116 Kč 1000 Skladem
černá
silikon
  • z/ze 4
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 18.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272404

Cenové rozmezí
63,3546 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.452 in 1.216 in černá pryž EPDM

10377994

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.157 in 1.181 in černá pryž EPDM

10251508

Cenové rozmezí
13,8455 Kč - 4,8102 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.295 in 1.330 in černá pryž EPDM

10251522

Cenové rozmezí
21,2969 Kč - 7,3906 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.188 in 1.377 in černá pryž EPDM

10377932

Cenové rozmezí
6,1495 Kč - 6,1495 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.708 in 2.047 in přírodní pryž silikonová

10272411

Cenové rozmezí
78,906 Kč - 32,1561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.255 in 0.909 in černá pryž EPDM

10251515

Cenové rozmezí
15,9344 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.484 in 1.011 in černá pryž EPDM

10251539

Cenové rozmezí
24,208 Kč - 7,2232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 9.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272374

Cenové rozmezí
19,8152 Kč - 14,1537 Kč

Skladové zásoby
133 Skladem
Parametry
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.9 mm 35.0 mm čirý silikon

10377888

Cenové rozmezí
9,8037 Kč - 5,294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    čirý
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 5.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020326

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.606 in 1.181 in černá pryž EPDM

10251553

Cenové rozmezí
83,6045 Kč - 39,8116 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.039 in černá silikon

10240762

Cenové rozmezí
5,783 Kč - 5,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.031 in černá silikon

10240755

Cenové rozmezí
5,4216 Kč - 5,1806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 20.6 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020548

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.9 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020494

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
2077 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 11.9 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020418

Cenové rozmezí
7,0096 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.2 mm 38.1 mm čirý silikon

10377895

Cenové rozmezí
14,7731 Kč - 7,9775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    čirý
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.314 in 0.972 in černá pryž EPDM

10377963

Cenové rozmezí
6,3726 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 0.047 in černá silikon

10240748

Cenové rozmezí
7,9116 Kč - 7,9116 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá