Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.708 in 2.047 in přírodní pryž silikonová

This ribbed ezecap is made of natural Silicone with an operating temperature range up to 250C. The design combine a flange for an easy removal and internal ribs performing as a seal to prevent pain ingress during masking applications.
Nové objednací číslo:

10272411

Staré objednací číslo:

491665

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 78,906 Kč
200 - 799 39,3793 Kč
800 + 32,1561 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
h 52.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva přírodní
Materiál pryž silikonová
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás