Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,8116 Kč - 83,6045 Kč | 1600 Skladem |
0.606 in
15.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 5,5081 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 6,1774 Kč - 6,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 7,6276 Kč - 8,9105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 7,2232 Kč - 24,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 14,1537 Kč - 19,8152 Kč | 133 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 9,3573 Kč - 9,518 Kč | 1830 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
|
|
|
||
| 24,0683 Kč - 50,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 4,7271 Kč - 15,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 6,1495 Kč - 6,1495 Kč | 10000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 4,8102 Kč - 13,8455 Kč | 700 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 7,3906 Kč - 21,2969 Kč | 100 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 28,1818 Kč - 72,5353 Kč | 200 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 3,8031 Kč - 3,8031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
|
|
|
||
| 7,9775 Kč - 14,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 3,0957 Kč - 6,1898 Kč | 15000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,6169 Kč - 12,2535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
čirý
|
silikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 4,6575 Kč - 9,2695 Kč | 4500 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,1561 Kč - 78,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 25,8532 Kč - 63,3546 Kč | 175 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2