Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5494 Kč - 13,0983 Kč | 1085 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 14,3628 Kč - 28,7218 Kč | 1765 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,4346 Kč - 17,1907 Kč | 2495 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 8,1581 Kč - 16,3335 Kč | 3300 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,7433 Kč - 5,4839 Kč | 950 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,7343 Kč - 7,496 Kč | 250 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,8205 Kč - 7,6696 Kč | 4900 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 20,6538 Kč - 41,4256 Kč | 116 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,0324 Kč - 12,1515 Kč | 3620 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,7362 Kč - 13,4929 Kč | 1450 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0736 Kč - 6,1546 Kč | 6600 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,1365 Kč - 8,2851 Kč | 4000 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,7972 Kč - 9,5476 Kč | 4500 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,2406 Kč - 4,4897 Kč | 7000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 8,2155 Kč - 16,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,4956 Kč - 8,9163 Kč | 9720 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,1885 Kč - 6,3755 Kč | 15000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,4435 Kč - 10,9679 Kč | 2077 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,6051 Kč - 7,2199 Kč | 400 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1687 Kč - 4,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3