Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4045 Kč - 14,249 Kč | 7175 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,6057 Kč - 13,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,1235 Kč - 7,5918 Kč | 62790 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,8945 Kč - 12,104 Kč | 2190 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 15,9664 Kč - 37,3846 Kč | 7750 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 17,4864 Kč - 45,888 Kč | 10163 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,9365 Kč - 31,1027 Kč | 22495 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 21,9532 Kč - 32,9298 Kč | 2650 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 14,3489 Kč - 29,1876 Kč | 2220 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 30,678 Kč - 59,0646 Kč | 4240 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,4842 Kč - 11,526 Kč | 117000 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,5834 Kč - 14,076 Kč | 3750 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,1176 Kč - 13,0233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 8,8966 Kč - 17,1601 Kč | 4113 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 19,1179 Kč - 41,598 Kč | 4120 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,2589 Kč - 4,3589 Kč | 1698 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,7092 Kč - 8,7332 Kč | 129497 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0996 Kč - 10,9549 Kč | 1750 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,0758 Kč - 12,3338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 16,3011 Kč - 31,4091 Kč | 1445 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi