Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
2,0498 Kč - 3,9606 Kč 33500 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
černá
19.0 mm
UNF
11,8473 Kč - 25,8259 Kč 3000 Skladem
28.6 mm
červená
38.0 mm
21,6865 Kč - 46,3323 Kč 1000 Skladem
41.3 mm
červená
38.0 mm
1,4084 Kč - 2,7042 Kč 75000 Skladem
3.9 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
2,3008 Kč - 4,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
M8; 5/16 in
černá
25.0 mm
UNF
1,9243 Kč - 3,7154 Kč 1780 Skladem
5.9 mm
M6; 1/4 in
černá
25.0 mm
UNF
11,4457 Kč - 24,4531 Kč 10900 Skladem
15.9 mm
červená
38.0 mm
37,8141 Kč - 56,7212 Kč 9750 Skladem
60.3 mm
2-3/8 in
černá
50.0 mm
BSP
29,6739 Kč - 57,1494 Kč 625 Skladem
57.2 mm
2-1/4 in; M58
černá
38.0 mm
Metrický
42,8921 Kč - 64,3382 Kč 1024 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
černá
50.0 mm
bez závitu
33,5753 Kč - 50,363 Kč 5550 Skladem
60.3 mm
2-3/8 in
černá
38.0 mm
BSP
45,236 Kč - 86,5667 Kč 6925 Skladem
63.5 mm
2-1/2 in
černá
38.0 mm
BSP
27,5279 Kč - 57,858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0 mm
2-1/4
černá
25.0 mm
Závity BSP
42,8217 Kč - 64,2326 Kč 19665 Skladem
76.2 mm
4 in
černá
50.0 mm
BSP
28,0982 Kč - 51,1346 Kč 40 Skladem
47.6 mm
1-1/2;M48
černá
25.0 mm
závity metrické
6,1914 Kč - 11,2672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/8;3/8;M10
černá
25.0 mm
Závity UNF
6,6933 Kč - 12,2014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
1/2;M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
6,4424 Kč - 11,7273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7/16;M12
černá
19.0 mm
Závity UNF
6,9723 Kč - 12,6755 Kč 50 Skladem
11.9 mm
1/2;M12
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,6057 Kč - 10,1934 Kč 100 Skladem
7.7 mm
černá
25.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 0.303 in 0.748 in PVC černá

10006368

Cenové rozmezí
3,9606 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108833

Cenové rozmezí
25,8259 Kč - 11,8473 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 38.0 mm PVC červená

10108871

Cenové rozmezí
46,3323 Kč - 21,6865 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 0.154 in 0.511 in PVC černá

10006139

Cenové rozmezí
2,7042 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
75000 Skladem
Parametry
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.311 in 0.984 in PVC černá

10006405

Cenové rozmezí
4,65 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 0.232 in 0.984 in PVC černá

10006290

Cenové rozmezí
3,7154 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
1780 Skladem
Parametry
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108789

Cenové rozmezí
24,4531 Kč - 11,4457 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 2.374 in 1.968 in PVC černá

10007471

Cenové rozmezí
56,7212 Kč - 37,8141 Kč

Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-3/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 2.252 in 1.496 in PVC černá

10007440

Cenové rozmezí
57,1494 Kč - 29,6739 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4 in; M58
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 2.748 in 1.968 in PVC černá

10007532

Cenové rozmezí
64,3382 Kč - 42,8921 Kč

Skladové zásoby
1024 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 2.374 in 1.496 in PVC černá

10007464

Cenové rozmezí
50,363 Kč - 33,5753 Kč

Skladové zásoby
5550 Skladem
Parametry
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-3/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 2.500 in 1.496 in PVC černá

10007488

Cenové rozmezí
86,5667 Kč - 45,236 Kč

Skladové zásoby
6925 Skladem
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 66.0 mm 25.0 mm PVC černá

10007501

Cenové rozmezí
57,858 Kč - 27,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    2-1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 3.000 in 1.968 in PVC černá

10007556

Cenové rozmezí
64,2326 Kč - 42,8217 Kč

Skladové zásoby
19665 Skladem
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 25.0 mm PVC černá

10354063

Cenové rozmezí
51,1346 Kč - 28,0982 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2;M48
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 9.5 mm 25.0 mm PVC černá

10353530

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8;3/8;M10
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10353578

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 19.0 mm PVC černá

10353554

Cenové rozmezí
11,7273 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 25.0 mm PVC černá

10353592

Cenové rozmezí
12,6755 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 25.0 mm PVC černá

10353486

Cenové rozmezí
10,1934 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790