Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 0.874 in 0.984 in PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10006962

Staré objednací číslo:

FCWA-0222-025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
125 - 1249 12,3338 Kč
1250 + 5,0758 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 125

Cena celkem:

1 541,73 Kč

125 x 12,3338 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 22.2 mm
h 25.0 mm
Velikosti závitu 5/8 in; 7/8 in
Norma závitu UNF
Norma závitu BSP
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás