Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 273
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
8,2299 Kč - 18,385 Kč 4000 Skladem
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
38.0 mm
Metrický
9,221 Kč - 17,7538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9 mm
M27
černá
25.0 mm
Metrický
16,7328 Kč - 32,2725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
černá
50.0 mm
UNF
11,203 Kč - 21,5413 Kč 20000 Skladem
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
černá
25.0 mm
UNF
10,8152 Kč - 22,0936 Kč 5100 Skladem
30.2 mm
7/8 in
černá
38.0 mm
BSP
6,3771 Kč - 15,7811 Kč 2430 Skladem
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
25.0 mm
Metrický
11,5189 Kč - 22,1725 Kč 875 Skladem
26.9 mm
M27
černá
38.0 mm
Metrický
18,011 Kč - 34,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
černá
50.0 mm
UNF
19,9931 Kč - 38,585 Kč 1800 Skladem
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
černá
50.0 mm
UNF
10,0396 Kč - 24,4609 Kč 9000 Skladem
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
černá
25.0 mm
UNF
10,8726 Kč - 23,514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
černá
25.0 mm
UNF
5,2711 Kč - 13,414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
13.0 mm
Metrický
22,1188 Kč - 42,6092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
černá
50.0 mm
UNF
20,1594 Kč - 30,2391 Kč 1774 Skladem
44.5 mm
1-3/8 in; M45
černá
25.0 mm
Metrický
19,6915 Kč - 42,8459 Kč 41 Skladem
47.6 mm
1-1/2 in; M48
černá
38.0 mm
Metrický
34,4853 Kč - 66,3599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
2 in
černá
50.0 mm
UNF
23,4258 Kč - 45,1343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1-1/4 in; M42
černá
50.0 mm
Metrický
12,2946 Kč - 32,0358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
1-1/4 in; M42
černá
25.0 mm
Metrický
22,6118 Kč - 33,9177 Kč 200 Skladem
44.5 mm
1-3/8 in; M45
černá
38.0 mm
Metrický
15,1671 Kč - 38,2694 Kč 56510 Skladem
41.3 mm
1-1/4 in; M42
černá
38.0 mm
Metrický
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 38.0 mm PVC černá

10007112

Cenové rozmezí
18,385 Kč - 8,2299 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 26.9 mm 25.0 mm PVC černá

10007136

Cenové rozmezí
17,7538 Kč - 9,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 50.0 mm PVC černá

10007174

Cenové rozmezí
32,2725 Kč - 16,7328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10007150

Cenové rozmezí
21,5413 Kč - 11,203 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007198

Cenové rozmezí
22,0936 Kč - 10,8152 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC černá

10007105

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 6,3771 Kč

Skladové zásoby
2430 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 26.9 mm 38.0 mm PVC černá

10007143

Cenové rozmezí
22,1725 Kč - 11,5189 Kč

Skladové zásoby
875 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007235

Cenové rozmezí
34,6397 Kč - 18,011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1 in; 1-1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 50.0 mm PVC černá

10007266

Cenové rozmezí
38,585 Kč - 19,9931 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    M35; 1-3/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 25.0 mm PVC černá

10007211

Cenové rozmezí
24,4609 Kč - 10,0396 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1 in; 1-1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10007242

Cenové rozmezí
23,514 Kč - 10,8726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M35; 1-3/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 13.0 mm PVC černá

10007099

Cenové rozmezí
13,414 Kč - 5,2711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10007297

Cenové rozmezí
42,6092 Kč - 22,1188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    M39; 1-1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC černá

10007334

Cenové rozmezí
30,2391 Kč - 20,1594 Kč

Skladové zásoby
1774 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M45
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 38.0 mm PVC černá

10007372

Cenové rozmezí
42,8459 Kč - 19,6915 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2 in; M48
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 50.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007419

Cenové rozmezí
66,3599 Kč - 34,4853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 50.0 mm PVC černá

10007327

Cenové rozmezí
45,1343 Kč - 23,4258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4 in; M42
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 25.0 mm PVC černá

10007303

Cenové rozmezí
32,0358 Kč - 12,2946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4 in; M42
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10007341

Cenové rozmezí
33,9177 Kč - 22,6118 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M45
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky ukončovací - kulaté 41.3 mm 38.0 mm PVC černá

10007310

Cenové rozmezí
38,2694 Kč - 15,1671 Kč

Skladové zásoby
56510 Skladem
Parametry
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4 in; M42
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP