Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 1.374 in 0.984 in PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10007242

Staré objednací číslo:

FCWA-0349-025

2400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 22,8291 Kč
1000 + 10,5559 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 282,91 Kč

100 x 22,8291 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 34.9 mm
h 25.0 mm
Velikosti závitu M35; 1-3/8 in
Norma závitu Metrický
Norma závitu UNF
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás