Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7953 Kč - 3,4639 Kč | 4216 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4162 Kč - 2,7222 Kč | 630 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,666 Kč - 3,1878 Kč | 10000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6086 Kč - 3,101 Kč | 15000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,824 Kč - 3,5349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,6589 Kč - 9,3898 Kč | 8950 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,9245 Kč - 3,7007 Kč | 2600 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 1,5942 Kč - 3,0694 Kč | 48000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,456 Kč - 5,6338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 3,1454 Kč - 6,9832 Kč | 3500 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5081 Kč - 2,9195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,5798 Kč - 3,0457 Kč | 15770 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0251 Kč - 3,89 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,5332 Kč - 6,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,3267 Kč - 5,6575 Kč | 91293 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,4758 Kč - 6,6833 Kč | 10500 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 4,7972 Kč - 11,5991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,167 Kč - 13,0589 Kč | 1178 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,4956 Kč - 11,5991 Kč | 8812 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,3698 Kč - 4,5843 Kč | 2500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF