Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10007334

Staré objednací číslo:

FCWA-0445-025

1774 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 30,2391 Kč
500 + 20,1594 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 511,96 Kč

50 x 30,2391 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Velikosti závitu 1-3/8 in; M45
Norma závitu BSP
Norma závitu Metrický
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás