Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1059 Kč - 16,1059 Kč | 13770 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 10,7373 Kč - 10,7373 Kč | 58400 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 25,9368 Kč - 25,9368 Kč | 1700 Skladem |
3.681 in
93.5 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
3.85 in
97.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 10071717 | 1,5618 Kč - 3,3094 Kč | 61100 Skladem |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
|
| 31,8912 Kč - 31,8912 Kč | 900 Skladem |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,792 Kč - 1,9764 Kč | 119000 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,9301 Kč - 1,8463 Kč | 92600 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,2982 Kč - 3,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,7948 Kč - 1,5704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 220300 Skladem |
1.453 in
36.9 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 1,9661 Kč - 3,8917 Kč | 36000 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
| 0,9496 Kč - 1,241 Kč | 170330 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 28,6141 Kč - 28,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 6,5678 Kč - 6,5678 Kč | 36024 Skladem |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 7,0977 Kč - 7,0977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | 38176 Skladem |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 1,8267 Kč - 4,1521 Kč | 2100 Skladem |
0.673 in
17.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 7,795 Kč - 15,3215 Kč | 9800 Skladem |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 1,2489 Kč - 2,669 Kč | 102951 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 16,9705 Kč - 63,2014 Kč | 3540 Skladem |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2