Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 323
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
51,009 Kč - 51,009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
38,0267 Kč - 75,382 Kč 374 Skladem
112.1 mm
116.8 mm
114.3 mm
107.5 mm
109.8 mm
28.6 mm
2
1,7291 Kč - 3,4627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2
9,5101 Kč - 9,5101 Kč 10900 Skladem
59.6 mm
66.7 mm
62.6 mm
57.0 mm
61.0 mm
24.6 mm
2
7,8507 Kč - 15,4748 Kč 49416 Skladem
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
6,6236 Kč - 16,0876 Kč 89 Skladem
38.7 mm
44.5 mm
38.7 mm
36.7 mm
36.7 mm
12.7 mm
2
25,1001 Kč - 25,1001 Kč 7560 Skladem
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2
0,8338 Kč - 1,6624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
13.5 mm
10.0 mm
6.9 mm
8.2 mm
9.5 mm
2
24,0683 Kč - 24,0683 Kč 1200 Skladem
88.1 mm
96.5 mm
93.3 mm
85.1 mm
89.9 mm
28.6 mm
2
42,224 Kč - 42,224 Kč 11805 Skladem
124.0 mm
134.0 mm
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
23.0 mm
2
13,7214 Kč - 13,7214 Kč 31200 Skladem
64.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
62.1 mm
65.6 mm
15.8 mm
2
4,2251 Kč - 4,2251 Kč 18800 Skladem
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
12,4524 Kč - 12,4524 Kč 30300 Skladem
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
25.4 mm
2
2,4542 Kč - 4,8569 Kč 95878 Skladem
23.4 mm
29.3 mm
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
17.5 mm
2
3,765 Kč - 3,765 Kč 178000 Skladem
33.3 mm
41.6 mm
37.2 mm
31.7 mm
35.6 mm
22.2 mm
2
3,4303 Kč - 6,6188 Kč 292820 Skladem
30.0 mm
36.7 mm
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
15.2 mm
2
0,8812 Kč - 1,7084 Kč 37150 Skladem
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2
3,1514 Kč - 6,2052 Kč 112025 Skladem
28.0 mm
35.3 mm
30.9 mm
26.5 mm
29.0 mm
19.0 mm
2
1,1546 Kč - 2,2828 Kč 18300 Skladem
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
2
15,0043 Kč - 15,0043 Kč 34750 Skladem
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
  • z/ze 17
polyethylen nízkohustotní (LDPE) Krytky a zátky kónické – standardní 207.0 mm 121.1 mm modrá 2

10187647

Cenové rozmezí
51,009 Kč - 51,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 4.413 in 4.500 in červená

10068878

Cenové rozmezí
75,382 Kč - 38,0267 Kč

Skladové zásoby
374 Skladem
Parametry
  • D
    116.8 mm
  • d1
    112.1 mm
  • d2
    114.3 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    109.8 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 18.5 mm 20.9 mm červená

10069752

Cenové rozmezí
3,4627 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 59.6 mm 62.6 mm červená

10069936

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • D
    66.7 mm
  • d1
    59.6 mm
  • d2
    62.6 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 48.6 mm 51.2 mm červená

10068458

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
49416 Skladem
Parametry
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) Krytky a zátky kónické – standardní 38.7 mm 38.7 mm modrá 2

10159118

Cenové rozmezí
16,0876 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
89 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.7 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    36.7 mm
  • d4
    36.7 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 92.1 mm 97.0 mm červená

10069974

Cenové rozmezí
25,1001 Kč - 25,1001 Kč

Skladové zásoby
7560 Skladem
Parametry
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 8.4 mm 10.0 mm červená

10070208

Cenové rozmezí
1,6624 Kč - 0,8338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.9 mm
  • d4
    8.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 88.1 mm 93.3 mm červená

10070321

Cenové rozmezí
24,0683 Kč - 24,0683 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    96.5 mm
  • d1
    88.1 mm
  • d2
    93.3 mm
  • d3
    85.1 mm
  • d4
    89.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 124.0 mm 128.0 mm červená

10070628

Cenové rozmezí
42,224 Kč - 42,224 Kč

Skladové zásoby
11805 Skladem
Parametry
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 64.5 mm 67.3 mm červená

10070727

Cenové rozmezí
13,7214 Kč - 13,7214 Kč

Skladové zásoby
31200 Skladem
Parametry
  • D
    70.6 mm
  • d1
    64.5 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    62.1 mm
  • d4
    65.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 41.4 mm 44.8 mm červená

10069967

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
18800 Skladem
Parametry
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 70.0 mm 75.8 mm červená

10070314

Cenové rozmezí
12,4524 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
30300 Skladem
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 23.4 mm 26.4 mm červená

10068892

Cenové rozmezí
4,8569 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
95878 Skladem
Parametry
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 33.3 mm 37.2 mm červená

10069066

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
178000 Skladem
Parametry
  • D
    41.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.7 mm
  • d4
    35.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 30.0 mm 32.6 mm červená

10070116

Cenové rozmezí
6,6188 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
292820 Skladem
Parametry
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 9.4 mm 10.8 mm červená

10070536

Cenové rozmezí
1,7084 Kč - 0,8812 Kč

Skladové zásoby
37150 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 28.0 mm 30.9 mm červená

10069943

Cenové rozmezí
6,2052 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
112025 Skladem
Parametry
  • D
    35.3 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.9 mm
  • d3
    26.5 mm
  • d4
    29.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 14.2 mm 16.0 mm červená

10070567

Cenové rozmezí
2,2828 Kč - 1,1546 Kč

Skladové zásoby
18300 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 63.3 mm 69.8 mm červená

10070239

Cenové rozmezí
15,0043 Kč - 15,0043 Kč

Skladové zásoby
34750 Skladem
Parametry
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm