Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 3.976 in 4.213 in červená

Tuto červenou krytku / zátku lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Má snadnou montáž i demontáž a 6 žeber na dříku pro dokonalé upevnění zátky. Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10074541

Staré objednací číslo:

110785

3540 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 63,2014 Kč
300 + 16,9705 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 896,04 Kč

30 x 63,2014 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 109.0 mm
d1 101.0 mm
d2 107.0 mm
d3 98.0 mm
d4 103.0 mm
h 28.6 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás