Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 323
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D d2 d3 d4 h Typ Koupit
20,6518 Kč - 66,7254 Kč 580 Skladem
88.0 mm
98.4 mm
91.4 mm
86.5 mm
93.3 mm
22.4 mm
2
28,3074 Kč - 81,2042 Kč 25 Skladem
102.4 mm
114.3 mm
106.4 mm
100.3 mm
104.3 mm
19.1 mm
2
12,4942 Kč - 39,0699 Kč 300 Skladem
76.1 mm
85.7 mm
80.2 mm
74.0 mm
78.6 mm
12.7 mm
2
24,5702 Kč - 65,4997 Kč 60 Skladem
82.2 mm
100.0 mm
90.8 mm
80.2 mm
88.7 mm
25.4 mm
2
9,7193 Kč - 28,8811 Kč 1987 Skladem
60.8 mm
66.7 mm
66.2 mm
59.2 mm
64.5 mm
25.4 mm
2
11,1276 Kč - 35,6992 Kč 350 Skladem
65.0 mm
73.0 mm
68.3 mm
63.5 mm
66.6 mm
19.1 mm
2
17,6999 Kč - 32,7779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.2 mm
76.2 mm
71.2 mm
65.5 mm
69.2 mm
12.7 mm
2
10309391 14,1119 Kč - 41,981 Kč 6595 Skladem
75.7 mm
85.7 mm
82.4 mm
73.7 mm
80.3 mm
25.4 mm
2
8,1855 Kč - 24,3612 Kč 13242 Skladem
54.1 mm
63.5 mm
61.6 mm
51.9 mm
60.2 mm
25.4 mm
2
9,9982 Kč - 29,7238 Kč 625 Skladem
58.7 mm
69.9 mm
67.3 mm
57.0 mm
65.6 mm
25.4 mm
2
35,8095 Kč - 81,2042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
126.7 mm
143.0 mm
132.1 mm
129.5 mm
125.0 mm
26.2 mm
2
45,3337 Kč - 45,3337 Kč 700 Skladem
162.6 mm
176.3 mm
166.6 mm
160.8 mm
164.5 mm
22.9 mm
2
28,0564 Kč - 28,0564 Kč 2130 Skladem
143.3 mm
158.8 mm
149.2 mm
140.7 mm
147.1 mm
25.4 mm
2
27,4149 Kč - 72,0879 Kč 50 Skladem
99.4 mm
111.1 mm
103.4 mm
96.8 mm
101.0 mm
19.8 mm
2
29,5903 Kč - 88,865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
46,0588 Kč - 46,0588 Kč 5100 Skladem
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
12,4524 Kč - 37,0016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.1 mm
79.4 mm
76.2 mm
66.7 mm
74.9 mm
25.4 mm
2
14,2931 Kč - 42,4407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.5 mm
88.9 mm
85.5 mm
76.3 mm
83.4 mm
25.4 mm
2
24,2077 Kč - 72,0113 Kč 1349 Skladem
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
228,8159 Kč - 228,8159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2
  • z/ze 17
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 88.0 mm 91.4 mm modrá

10309650

Cenové rozmezí
66,7254 Kč - 20,6518 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • D
    98.4 mm
  • d1
    88.0 mm
  • d2
    91.4 mm
  • d3
    86.5 mm
  • d4
    93.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 102.4 mm 106.4 mm modrá

10310786

Cenové rozmezí
81,2042 Kč - 28,3074 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • D
    114.3 mm
  • d1
    102.4 mm
  • d2
    106.4 mm
  • d3
    100.3 mm
  • d4
    104.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 76.1 mm 80.2 mm modrá

10309384

Cenové rozmezí
39,0699 Kč - 12,4942 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    85.7 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    80.2 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    78.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 82.2 mm 90.8 mm modrá

10309643

Cenové rozmezí
65,4997 Kč - 24,5702 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    100.0 mm
  • d1
    82.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.7 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 60.8 mm 66.2 mm modrá

10309162

Cenové rozmezí
28,8811 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
1987 Skladem
Parametry
  • D
    66.7 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    66.2 mm
  • d3
    59.2 mm
  • d4
    64.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 65.0 mm 68.3 mm modrá

10309209

Cenové rozmezí
35,6992 Kč - 11,1276 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    73.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    66.6 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 67.2 mm 71.2 mm modrá

10309216

Cenové rozmezí
32,7779 Kč - 17,6999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.2 mm
  • d1
    67.2 mm
  • d2
    71.2 mm
  • d3
    65.5 mm
  • d4
    69.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 75.7 mm 82.4 mm modrá

10309391

Cenové rozmezí
41,981 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
6595 Skladem
Parametry
  • D
    85.7 mm
  • d1
    75.7 mm
  • d2
    82.4 mm
  • d3
    73.7 mm
  • d4
    80.3 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 54.1 mm 61.6 mm modrá

10309148

Cenové rozmezí
24,3612 Kč - 8,1855 Kč

Skladové zásoby
13242 Skladem
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • d1
    54.1 mm
  • d2
    61.6 mm
  • d3
    51.9 mm
  • d4
    60.2 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 58.7 mm 67.3 mm modrá

10309186

Cenové rozmezí
29,7238 Kč - 9,9982 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • D
    69.9 mm
  • d1
    58.7 mm
  • d2
    67.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.6 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE) Krytky a zátky kónické – standardní 126.7 mm 132.1 mm modrá 2

10186992

Cenové rozmezí
81,2042 Kč - 35,8095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    143.0 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    132.1 mm
  • d3
    129.5 mm
  • d4
    125.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 162.6 mm 166.6 mm modrá

10185896

Cenové rozmezí
45,3337 Kč - 45,3337 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • D
    176.3 mm
  • d1
    162.6 mm
  • d2
    166.6 mm
  • d3
    160.8 mm
  • d4
    164.5 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 143.3 mm 149.2 mm modrá

10184998

Cenové rozmezí
28,0564 Kč - 28,0564 Kč

Skladové zásoby
2130 Skladem
Parametry
  • D
    158.8 mm
  • d1
    143.3 mm
  • d2
    149.2 mm
  • d3
    140.7 mm
  • d4
    147.1 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 99.4 mm 103.4 mm modrá

10310779

Cenové rozmezí
72,0879 Kč - 27,4149 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    111.1 mm
  • d1
    99.4 mm
  • d2
    103.4 mm
  • d3
    96.8 mm
  • d4
    101.0 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 138.9 mm 142.7 mm modrá

10184967

Cenové rozmezí
88,865 Kč - 29,5903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    155.7 mm
  • d1
    138.9 mm
  • d2
    142.7 mm
  • d3
    136.9 mm
  • d4
    140.7 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 167.9 mm 170.4 mm modrá

10185919

Cenové rozmezí
46,0588 Kč - 46,0588 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 69.1 mm 76.2 mm modrá

10309285

Cenové rozmezí
37,0016 Kč - 12,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d1
    69.1 mm
  • d2
    76.2 mm
  • d3
    66.7 mm
  • d4
    74.9 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 78.5 mm 85.5 mm modrá

10309629

Cenové rozmezí
42,4407 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.9 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    85.5 mm
  • d3
    76.3 mm
  • d4
    83.4 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 93.3 mm 96.5 mm modrá

10309674

Cenové rozmezí
72,0113 Kč - 24,2077 Kč

Skladové zásoby
1349 Skladem
Parametry
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 303.0 mm 319.0 mm modrá

10206744

Cenové rozmezí
228,8159 Kč - 228,8159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm