Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm červená

Tuto červenou krytku / zátku lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Má snadnou montáž i demontáž a 6 žeber na dříku pro dokonalé upevnění zátky. Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10085479

Staré objednací číslo:

12568

40150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 9,4227 Kč
1500 + 4,7411 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 413,41 Kč

150 x 9,4227 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 38.1 mm
d1 31.1 mm
d2 34.3 mm
d3 29.3 mm
d4 32.0 mm
h 17.5 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás